1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดโหลด M

SY1 LIVE CENTER

NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดโหลด M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203,500.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ MT6 หรือใหม่กว่า
[คุณสมบัติ]
· ใช้แบริ่งเชิงมุม 2 ชิ้นเพื่อคงความแม่นยำให้สูง
· เมตริก 80 (เรียว 1/20) รุ่นมาตรฐานเช่นเดียวกัน

รหัสสินค้า
M80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 203,500.38

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง ก้าน MT No Metric80 เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ไม่มีข้อมูล
A(มิลลิเมตร) 104 B(มิลลิเมตร) 140 C(มิลลิเมตร) 205.5
D(มิลลิเมตร) 158 L(มิลลิเมตร) 449.5 M(มิลลิเมตร) 11.5
d(มิลลิเมตร) 80 มุมบริเวณปลายแหลม(°) 60 ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) 0.005
มวล(ก.) 27340

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M80 ในชุด NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดโหลด M