(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีลน้ำมันมีคุณสมบัติกันน้ำเมื่อไม่หมุน
[คุณสมบัติ]
· ใช้ดีไซน์ที่มีความกะทัดรัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ NAKANE (ขนาดเดียวกับชนิดมาตรฐาน)
· การหมุนเป็นไปตามเครื่องที่เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
· รูปทรงปลาย 2 แบบคือ SP และ TP มีให้เลือกเพื่อการเลือกศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
FP5-TP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,173.78 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT5 | 53 | 136 | 62 | 14 | 261.5 | 7.3 | 72.5 | 54 | 2860 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | θ(°) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 60 | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.003 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FP5-TP ในชุด NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, แรงบิดเบา ชนิดกันน้ำ FP TP
รหัสสินค้า |
---|
FP1-TP |
FP2-TP |
FP3-TP |
FP4-TP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,016.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT1 | 27 | 55.4 | 25 | 5 | 110.3 | 2.5 | 27.9 | 20 | 150 | ||
฿ 14,097.33 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT2 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 6 | 128.5 | 3 | 32.5 | 24 | 260 | ||
฿ 16,615.68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT3 | 32 | 85.5 | 34.7 | 8 | 155.5 | 5 | 38 | 28 | 510 | ||
฿ 22,783.37 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT4 | 47.5 | 107.8 | 45 | 10 | 208.3 | 6 | 53 | 40 | 1210 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง