1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ศูนย์หมุน NAKANE ชนิด กันน้ำ ความเร็วสูง LF, SP พร้อม น๊อตตัวเมีย เจาะเย็น (รหัสสินค้า)

SY1 LIVE CENTER

ศูนย์หมุน NAKANE ชนิด กันน้ำ ความเร็วสูง LF, SP พร้อม น๊อตตัวเมีย เจาะเย็น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,966.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ง่ายต่อการถอดและติดด้านหน้าด้วย น๊อตตัวเมีย บังคับน๊อตตัวเมีย เข้าได้กับประเภท LF และประเภท FP ที่มีขนาดเท่ากัน

รหัสสินค้า
LF5-SP-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
M1
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
มวล น๊อตตัวเมีย
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. น๊อตตัวเมีย
(มิลลิเมตร)

฿ 32,974.89

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 7 วัน MT552.55313662241.57.31.09542760860ø 62

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ไม่มีข้อมูล มุมบริเวณปลายแหลม(°) 60
ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) 0.0025

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LF5-SP-N ในชุด ศูนย์หมุน NAKANE ชนิด กันน้ำ ความเร็วสูง LF, SP พร้อม น๊อตตัวเมีย เจาะเย็น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LF2-SP-N
LF3-SP-N
LF4-SP-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
M1
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
มวล น๊อตตัวเมีย
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. น๊อตตัวเมีย
(มิลลิเมตร)

฿ 12,966.35

1 ชิ้น 7 วัน MT223.529.566.527.7119.530.8424240130ø 34.7

฿ 15,062.21

1 ชิ้น 7 วัน MT3283285.534.7145.551.0528470130ø 34.7

฿ 19,872.14

1 ชิ้น 7 วัน MT438.547.5107.845193.861.07401150380ø 45