1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุนความเร็วสูง, ชนิดกันน้ำ LF TP (รหัสสินค้า)

SY1 LIVE CENTER

NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุนความเร็วสูง, ชนิดกันน้ำ LF TP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,253.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีล Labyrinth ทำให้สามารถหมุนได้เบา และมีคุณสมบัติกันน้ำสำหรับการหมุนความเร็วปานกลางถึงสูง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ดีไซน์ที่มีความกะทัดรัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ NAKANE (ขนาดเดียวกับชนิดมาตรฐาน LS)
· พร้อมซีล Labyrinth (แบบ non-contact) จึงมีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีสำหรับการหมุนความเร็วปานกลางถึงสูง
· รูปทรงปลาย 2 แบบคือ SP และ TP มีให้เลือกเพื่อการเลือกศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุด

รหัสสินค้า
LF4-TP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 21,577.27

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 7 วัน MT447.5107.84510208.3653401210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ไม่มีข้อมูล θ(°) 40
มุมบริเวณปลายแหลม(°) 60 ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) 0.0025

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LF4-TP ในชุด NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุนความเร็วสูง, ชนิดกันน้ำ LF TP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LF1-TP
LF2-TP
LF3-TP
LF5-TP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 14,112.14

1 ชิ้น 7 วัน MT12755.4255110.32.527.920150

฿ 13,253.07

1 ชิ้น 7 วัน MT229.566.527.76128.5332.524260

฿ 15,831.72

1 ชิ้น 7 วัน MT33285.534.78155.553828510

฿ 36,244.01

1 ชิ้น 7 วัน MT5531366214261.57.372.5542860