(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู เกลียว 2 ร่อง ใช้งานง่ายให้ความสามารถในการทำงานที่มั่นคง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็ก (4 ถึง 6 มม.)
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
รหัสสินค้า |
---|
72200412 |
72200630 |
72200729 |
72201220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ขั้น (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้นตอน (เครื่องวัดระดับน้ำ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | เจาะขนาด (φมม) | ความยาวรวม (มม.) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,351.59 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 9 | 6 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 65 | 766-6225 | ||
฿ 6,920.43 | ALN CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.7 | 13 | 10 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 100 | 766-6233 | ||
฿ 10,027.94 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.7 | 11 | 10 | 6, 9, 12, 15.2, 18.5, 20.4, 22.5, 26, 28.3, 30.5, 37 | 100 | 766-6241 | ||
฿ 4,488.34 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 9 | 8 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 75 | 766-6250 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ การเคลือบผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง