(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยก GLH ทอง ไม่มีมือจับ (ชนิด ไฮดรอลิก / ควบคุมเท้า)

ตัวยก GLH ทอง ไม่มีมือจับ (ชนิด ไฮดรอลิก / ควบคุมเท้า)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 44,450.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
GLH-200WHL
GLH-500MHL SALE
GLH-500SHL SALE
GLH-500SWHL SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนคันเหยียบ
(ครั้ง)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ

฿ 85,066.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 32 วัน 355 500 800 1,460 200 1,105 90,000 62 ⌀100 ยาง 1,020 1 หน่วย

฿ 44,450.00

฿ 35,560.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น ขอราคา 330 600 900 930 500 600 70,000 42 ⌀150 ยาง 1,130 1 หน่วย

฿ 49,450.00

฿ 39,560.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 60 วัน 275 500 800 800 500 525 57,000 62 ⌀100 ยูรีเทน 1,030 1 หน่วย

฿ 59,117.00

฿ 47,293.60

TABLE LIFTS 1 ชิ้น ขอราคา 365 500 600 1,060 500 695 76,000 62 ⌀130 ยาง 830 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    นักกีฬายกมือถือ
  • สเปค
    ไม่มีมือจับ
  • น้ำมัน ใช้แล้ว
    น้ำมันเทอร์ไบน์: ISO VG22
  • วัสดุ
    เคลือบอบเมลามีน / พ่นสีฝุ่น
  • วัสดุ ส่วนปั๊ม
    พ่นสีเคลือบเรซิ่นที่มียูรีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก
  • วัสดุ ส่วนทรง กระบอกสูบ
    พ่นสีเคลือบเรซิ่นที่มียูรีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก
  • ข้อควรระวัง 1
    ไม่ยกขึ้นเมื่อโอเวอร์โหลด
  • ข้อควรระวัง 2
    ตัวเลือกเสริมขึ้นอยู่กับรุ่น โปรดดูตารางสเปคสำหรับรายละเอียด
  • ปริมาณ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

การถอดมือจับออกจากรุ่นมาตรฐานทำให้เป็นชุดที่เหมาะสำหรับการบรรทุกสินค้าแบบยาว
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบไฮดรอลิก
· โครงล้อหมุนพร้อมเบรก (รุ่นอื่นที่นอกเหนือจาก GLH-120HL, GLH-150HL เป็นแบบตัวหยุดคู่)
· ประเภทเท้าเหยียบ
· รวมกลไกป้องกันการโอเวอร์โหลด
· พร้อมระบบป้อนเร็ว (สวิตช์ที่โหลดประมาณ 20%)
· ชนิดแบบที่ไม่มีระบบป้อนเร็วจะมีปั๊มอะลูมิเนียม

รหัสรุ่น
GLH-200WHL
GLH-500MHL SALE
GLH-500SHL SALE
GLH-500SWHL SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนคันเหยียบ
(ครั้ง)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ

฿ 85,066.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 32 วัน 355 500 800 1,460 200 1,105 90,000 62 ⌀100 ยาง 1,020 1 หน่วย

฿ 44,450.00

฿ 35,560.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น ขอราคา 330 600 900 930 500 600 70,000 42 ⌀150 ยาง 1,130 1 หน่วย

฿ 49,450.00

฿ 39,560.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 60 วัน 275 500 800 800 500 525 57,000 62 ⌀100 ยูรีเทน 1,030 1 หน่วย

฿ 59,117.00

฿ 47,293.60

TABLE LIFTS 1 ชิ้น ขอราคา 365 500 600 1,060 500 695 76,000 62 ⌀130 ยาง 830 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1