(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เลื่อยชักไฟฟ้า ซีรีส์ DUAL ที่ใช้ได้ทั้ง 14.4 V และ 18 V.
รหัสสินค้า |
---|
EZ45A1LJ2F-H |
EZ45A1LJ2G-H |
EZ45A1PN2G-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า (V) | ครั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (นาที -1) | ความจุ (อา) | เวลาในการชาร์จ (ขั้นต่ำ -1) | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,217.22 ฿ 31,185.25 | TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14.4 | 0 ถึง 2250 | 5.0 | คิดค่าบริการขั้นต่ำ 60 ครั้ง | 3250 กรัม | 1 ชิ้น | ||
฿ 40,832.83 ฿ 33,319.59 | TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 0 to 2800 | 5.0 | คิดค่าบริการขั้นต่ำ 60 ครั้ง | 3400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 38,792.08 ฿ 31,654.34 | TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 0 to 2800 | 3.0 | คิดค่าบริการขั้นต่ำ 55 บาท | 3200 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เลื่อยชักไฟฟ้า แบบชาร์จไฟ ได้ ( เลื่อย ท่อเหล็ก ) | ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 28 | ความหนา ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) | 0.9 ถึง 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการตัดสูงสุด | < ท่อโลหะ> φ130มม., < ไม้> 235 มม | ฟังก์ชั่น ระงับการสั่นสะเทือน | ที่มีจำหน่าย | ค่า คอมโพสิต 3 แกน สั่นสะเทือน(m / s²) | 24.5 |
เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | สอดคล้องกับ | สี | สีเทา | จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง