1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน กระแทกอเนกประสงค์แบบชาร์จได้ 18 V 5.0 Ah สีดำ

ดอกสว่าน กระแทกอเนกประสงค์แบบชาร์จได้ 18 V 5.0 Ah สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,484.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์คู่ช่วยให้ยูนิตเดียวใช้ทั้ง 14.4 V และ 18 V.
·หลายหน่วยสำหรับเจาะและขัน สกรู ใน 1.

รหัสสินค้า
EZ78A1LJ2F-BSALE
EZ78A1LJ2F-HSALE
EZ78A1LJ2G-BSALE
EZ78A1LJ2G-HSALE
EZ78A1PN2G-BSALE
EZ78A1PN2G-HSALE
EZ78A1X-BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า
(V)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรีสูงสุด
(นาที -1)
จำนวนการประท้วงสูงสุด
(นาที -1)
สี ความจุ
(อา)
ความสามารถในการเจาะ เวลาในการชาร์จ ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง
(ขั้นต่ำ -1)
จำนวนพัด: แรง
(ขั้นต่ำ -1)
รหัสของทรัสโก้ รุ่น รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)
เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS จำนวนเนื้อหา

฿ 39,447.37

฿ 32,189.05

TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 14.40-10000 ถึง 3800สีดำ5.0-ขั้นต่ำ 60 ในการชาร์จ---EZ96292500สอดคล้องกับ1 ชิ้น

฿ 39,447.37

฿ 32,189.05

TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 14.40-10000 ถึง 3800สีเทา5.0-ขั้นต่ำ 60 ในการชาร์จ---EZ96292500สอดคล้องกับ1 ชิ้น

฿ 40,427.27

฿ 32,988.65

TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 180 ถึง 12500 ถึง 4750สีดำ5.0-ขั้นต่ำ 60 ในการชาร์จ---EZ96292550สอดคล้องกับ1 ชิ้น

฿ 40,427.27

฿ 32,988.65

TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 180 ถึง 12500 ถึง 4750สีเทา5.0-ขั้นต่ำ 60 ในการชาร์จ---EZ96292550สอดคล้องกับ1 ชิ้น

฿ 38,379.55

฿ 31,317.71

TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 180 ถึง 12500 ถึง 4750สีดำ3.0-55 ขั้นต่ำในการชาร์จ---EZ96292400สอดคล้องกับ1 ชิ้น

฿ 38,379.55

฿ 31,317.71

TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 180 ถึง 12500 ถึง 4750สีเทา3.0-55 ขั้นต่ำในการชาร์จ---EZ96292400สอดคล้องกับ1 ชิ้น

฿ 20,484.69

฿ 19,675.54

PAN RECHARGEABLE HAMMER DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน ---สีดำ-คอนกรีต (φ3.5 X ลึก 30 มม.) ประมาณ 170 รู / (ลึกφ12.5 X 40 มม.) 40 รูโดยประมาณ38 นาที (ชาร์จได้) 54 นาที (ชาร์จเต็ม)0 ถึง 1000 (14.4 V) / 0 ถึง 1200 (18 V)0 ถึง 3800 (14.4 V) / 0 ถึง 4500 (18 V)422-9436-1880--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ดอกสว่าน กระแทกแบบชาร์จไฟได้ รูปทรง ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน ความพร้อมในการสลับ 2 สเตจ มี
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น NA