1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ชุดขับมอเตอร์ สกรู ดอกสว่าน ก้านชาร์จ 3.6 V พร้อม เคส สีดำ (รหัสสินค้า)

RECHARGEABLE DRILL DRIVERS

ตัว ชุดขับมอเตอร์ สกรู ดอกสว่าน ก้านชาร์จ 3.6 V พร้อม เคส สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,991.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ยอดเยี่ยมเนื่องจากประกอบด้วย คลองเลื่อย แบตเตอรี่สองชุดและ เครื่องชาร์จ รองรับการใช้งาน 3.6 V / 7.2 V

รหัสสินค้า
EZ7410LA2SH1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนที่บรรจุ

฿ 11,991.67

RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า(V) 3.6 แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 480
ชุดที่จำหน่าย ตัวเครื่อง, เคส, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) 600 ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วต่ำ(ขั้นต่ำ -1) 200
สี สีเทา แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วสูง(N·m) 1.5 แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วต่ำ(N·m) 4.4
ความจุ(Ah) 1.5 เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS สอดคล้องกัน แรงบิด การทำงานของ คลัทช์ การเปลี่ยน stage 21- (ในขั้นตอนประมาณ 0.1 N⋅m {1.3 kgf·cm} จากประมาณ 0.3-2.9 N⋅m {3 ถึง 30 kgf·cm})
เวลาในการชาร์จ 35 ขั้นต่ำในการชาร์จ จำนวนที่บรรจุ 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZ7410LA2SH1 ในชุด ตัว ชุดขับมอเตอร์ สกรู ดอกสว่าน ก้านชาร์จ 3.6 V พร้อม เคส สีดำ