(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การใช้งานและการออกแบบที่หลากหลาย
·ผลิตภัณฑ์ถูกจัดกลุ่มตามวิธีการติดตั้งต่างๆ
·บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับลูกค้าพร้อมวิธีการติดตั้งสี กระดาษ และ การ สเปค โหลดไฟฟ้า ชัดเจน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทปกาว | ขนาด(มิลลิเมตร) | 20 × 10 × 35H | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4903320252387 | วัสดุ | แผ่น เหล็กกล้า ( การขัดเงา อบเมลามีน) | มวล(ก.) | 192 |
จำนวนเนื้อหา | 1 คลองเลื่อย (5 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 030310 ในชุด ตะขอ ปฏิทิน H-123
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง