(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· CA510:วัสดุพิมพ์พิเศษที่มีคุณสมบัติต้านทานการบิดเบือนอุณหภูมิสูงที่ยอดเยี่ยมและการ การเคลือบผิว ฟิล์ม ที่เหนียวและหนาและทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
·รองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั้งความเร็วสูงและอัตราป้อนสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ เครื่องกลึง
· CA510:การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ความเร็วสูง / ประสิทธิภาพ สูง
หมายเหตุ | สำหรับการกลึง CA510:การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ความเร็วสูง / ประสิทธิภาพ สูง | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 10 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WNMG080402PP-CA510 ในชุด เม็ดมีด กลึง Kyocera CA510 การเคลือบผิว CVD
รหัสสินค้า |
---|
WNMG080404HQ-CA510 |
WNMG080404PG-CA510 |
WNMG080404PP-CA510 |
WNMG080404PQ-CA510 |
WNMG080404PS-CA510 |
WNMG080408CQ-CA510 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ ใช้ เบรกเกอร์ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.09 | 10 ชิ้น | 7 วัน | การขัดเงา | 4960664700363 | 654-6170 | - | ||
฿ 256.09 | 10 ชิ้น | 7 วัน | ตัดไฟ | 4960664700608 | 654-6188 | - | ||
฿ 256.09 | 10 ชิ้น | 7 วัน | การขัดเงา | 4960664700653 | 654-6226 | - | ||
฿ 256.09 | 10 ชิ้น | 7 วัน | การขัดเงา | 4960664700448 | 654-6234 | - | ||
฿ 423.00 | 10 ชิ้น | 7 วัน | ตัดไฟ | 4960664700479 | 654-6251 | - | ||
฿ 256.09 | 10 ชิ้น | 7 วัน | การขัดเงา | 4960664700271 | 654-6269 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง