(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชาวไร่สำหรับผ้าม่านที่สะอาด

ชาวไร่สำหรับผ้าม่านที่สะอาด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 320.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GCP-550
GCP-750
GCP-900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความจุดิน
(L)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 320.00

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 554 202 200 13 4905009904945 414-2039 630 1 ชิ้น

฿ 623.33

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 750 260 275 33 4905009904952 414-2047 1380 1 ชิ้น

฿ 866.67

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 900 345 298 58 4905009904969 414-2055 1920 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชาวไร่
  • สี
    สีเขียว
  • รายละเอียดสี
    สมุนไพรสีเขียว
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวม ถังน้ำ น้ำทำให้เหมาะสำหรับการปลูกพืชปีนเขาที่แห้งง่าย
·โครงสร้างแข็งแรงเหมาะสำหรับการปีนต้นไม้ที่ใช้เป็นที่บังแดด ("ม่านสีเขียว") ซึ่งเสี่ยงต่อลม
·ชาวไร่เหมาะสำหรับปลูกพืชที่ใช้เป็นเกราะป้องกันแสงแดด ("ม่านสีเขียว")
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเพาะปลูกพืชปีนเขา

รหัสรุ่น
GCP-550
GCP-750
GCP-900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความจุดิน
(L)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 320.00

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 554 202 200 13 4905009904945 414-2039 630 1 ชิ้น

฿ 623.33

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 750 260 275 33 4905009904952 414-2047 1380 1 ชิ้น

฿ 866.67

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 900 345 298 58 4905009904969 414-2055 1920 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ด้วย ถังน้ำ น้ำเหมาะสำหรับการปีนต้นไม้เช่นง่ายต่อการขาดน้ำ
● ทำมาเพื่อความแข็งแรงตามม่านสีเขียวที่ไวต่อแรงลม

สเปค

● สี: สมุนไพรสีเขียว

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน