(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องตัดโลหะแผ่น แต่งกิ่ง น้ำหนักเบา ความยาวรวม (มม.) 540

เครื่องตัดโลหะแผ่น แต่งกิ่ง น้ำหนักเบา ความยาวรวม (มม.) 540

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 5,577.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
4490
4590
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว ใบมีดลบคม (มม.) รูปทรง ใบมีดลบคม JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,577.00

MOWING / WEEDING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 235 ขอบ แบบตรง 4006457044907 762-9401 1 ชิ้น

฿ 5,577.00

MOWING / WEEDING SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 240 ใบมีดลบคม คลื่น 4006457045904 762-9419 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทรายละเอียด
    กรรไกร ตัด
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    540
  • มวล(ก.)
    1020
  • วัสดุ ส่วน ใบมีดลบคม
    ใบมีดลบคม คาร์บอน สูงปลอมแปลง เหล็กกล้า ( การเคลือบผิว โครเมี่ยม )
  • มือจับ วัสดุ
    ไม้ บีช
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ร่องที่อยู่ด้านในของใบมีดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดและการปลดทำให้ง่ายต่อการตัดต่อเนื่องที่แม่นยำ
·ผลิตจาก เหล็กกล้า เยอรมันที่มีความเหนียวและแข็งทำให้เหมาะสำหรับ เครื่องมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดแต่งกิ่งไม้ใน ในสวน และการตัดแต่งพุ่มไม้

รหัสรุ่น
4490
4590
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว ใบมีดลบคม (มม.) รูปทรง ใบมีดลบคม JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,577.00

MOWING / WEEDING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 235 ขอบ แบบตรง 4006457044907 762-9401 1 ชิ้น

฿ 5,577.00

MOWING / WEEDING SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 240 ใบมีดลบคม คลื่น 4006457045904 762-9419 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ร่องบน พื้นผิว ด้านในของ ใบมีดลบคม ถูกตัดออกได้ดีกว่าการตัดที่แม่นยำสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง
● เมื่อรวม [ความเหนียว] และ [ความแข็ง] มันทำจาก เหล็กกล้า เยอรมันซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับ เครื่องมือ

การใช้

● การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใน ในสวน ไม้ และป้องกันความเสี่ยงและงานตัด

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 540
● SPQ (ชิ้น): 3

วัสดุ

● ใบมีดลบคม: เหล็กหลอมคาร์บอนสูง (ชุบโครเมี่ยม)
● มือจับ: ต้นบีช