(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ขดลวด คุณภาพสูงเพื่อ ความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา วัสดุ เสียหายง่ายเช่น ทองแดง ทองเหลือง เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
126411 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนแถว (แถว) | ส่วนแปรง (มิลลิเมตร) | ขนยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 424.78 | LSM1 BRUSH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 110 | 20 | 0.15 | 225 | 20 | 4017359110058 | 752-1138 | 58 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
วัสดุ ขน | ทองเหลือง | ชนิด | แปรง มือจับ ไม้ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง