(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ขดลวด คุณภาพสูงเพื่อ ความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
·มีให้เลือกหลายขนาดเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขัด และกำจัด สนิม จากผลิตภัณฑ์โลหะ
·สำหรับขจัดสีหรือ สนิม ฯลฯ
·สำหรับการเชื่อม ข้อต่อ
รหัสสินค้า |
---|
413162 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ข้อต่อฟิตติ้ง x ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.89 | LSM WHEEL BRUSH WITH SHANK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 0.3 | 6 | 20000 | 40 | 18 × 6 | 4017359392249 | 483-9706 | 24 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขน | ขดลวด เหล็กกล้า | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 413162 ในชุด แปรงล้อพร้อมเพลา (เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
411142 |
413142 |
414142 |
414162 |
415142 |
415162 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ข้อต่อฟิตติ้ง x ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 706.52 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 0.2 | 3 | 20000 | 40 | 14 × 6 | 4017359391990 | 483-9676 | 15 | - | ||
฿ 436.35 | 5 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 0.2 | 6 | 20000 | 40 | 18 × 6 | 4017359392003 | 483-9692 | 23 | - | ||
฿ 427.77 | 5 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 0.2 | 9 | 18000 | 42 | 22 × 8 | 4017359392027 | 483-9731 | 38 | - | ||
฿ 395.97 | 5 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 0.3 | 9 | 18000 | 42 | 22 × 8 | 4017359392072 | 483-9749 | 43 | - | ||
฿ 471.51 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 0.2 | 12 | 15000 | 42 | 26 × 11 | 4017359392041 | 483-9773 | 56 | - | ||
฿ 410.46 | 5 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 0.3 | 12 | 15000 | 42 | 26 × 11 | 4017359392089 | 483-9781 | 59 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง