1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แปรงลวดกลม พร้อม เพลา (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.) ขดลวด สเตนเลส (รหัสสินค้า)

LSM WHEEL BRUSH WITH SHANK

แปรงลวดกลม พร้อม เพลา (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.) ขดลวด สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 547.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ขณะทำงานควรสวม อุปกรณ์ป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ขดลวด คุณภาพสูงเพื่อ ความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
·มีให้เลือกหลายขนาดเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขัด และกำจัด สนิม จากผลิตภัณฑ์โลหะ
·สำหรับขจัดสีหรือ สนิม ฯลฯ
·สำหรับการเชื่อม ข้อต่อ

รหัสสินค้า
417342
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ข้อต่อฟิตติ้ง x ข้อต่อฟิตติ้ง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 799.89

LSM WHEEL BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 6 วัน 700.219150004232 × 134017359392171483-9889741 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 30
วัสดุ ขน ขดลวด สเตนเลส จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 417342 ในชุด แปรงลวดกลม พร้อม เพลา (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.) ขดลวด สเตนเลส

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
413362
414342
414362
415342
417362
417363
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ข้อต่อฟิตติ้ง x ข้อต่อฟิตติ้ง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 547.17

3 ชิ้น 7 วัน 300.36200004018 × 64017359392638483-972222-

฿ 643.37

3 ชิ้น 6 วัน 400.29180004222 × 84017359392133483-975744-

฿ 606.30

1 ชิ้น 6 วัน 400.39180004222 × 84017359392317483-976562-

฿ 694.49

1 ชิ้น 6 วัน 500.212150004226 × 114017359392140483-979055-

฿ 746.67

1 ชิ้น 6 วัน 700.319150004232 × 134017359392379483-989781-

฿ 925.21

1 ชิ้น 6 วัน 700.319150004632 × 174017359392409483-9901113-