(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ขดลวด คุณภาพสูงเพื่อ ความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
·มีให้เลือกหลายขนาดเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขัด และกำจัด สนิม จากผลิตภัณฑ์โลหะ
·สำหรับขจัดสีหรือ สนิม ฯลฯ
·สำหรับการเชื่อม ข้อต่อ
รหัสสินค้า |
---|
416362 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ข้อต่อฟิตติ้ง x ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 677.31 | LSM WHEEL BRUSH WITH SHANK | 3 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 0.3 | 17 | 15000 | 42 | 26 × 11 | 4017359392362 | 483-9846 | 69 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขน | ขดลวด สเตนเลส | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 416362 ในชุด แปรงลวดกลม พร้อม เพลา (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.) ขดลวด สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
414342 |
414362 |
415342 |
417342 |
417362 |
417363 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ข้อต่อฟิตติ้ง x ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 643.37 | 3 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 0.2 | 9 | 18000 | 42 | 22 × 8 | 4017359392133 | 483-9757 | 44 | - | ||
฿ 606.30 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 0.3 | 9 | 18000 | 42 | 22 × 8 | 4017359392317 | 483-9765 | 62 | - | ||
฿ 694.49 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 0.2 | 12 | 15000 | 42 | 26 × 11 | 4017359392140 | 483-9790 | 55 | - | ||
฿ 799.89 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 | 0.2 | 19 | 15000 | 42 | 32 × 13 | 4017359392171 | 483-9889 | 74 | - | ||
฿ 746.67 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 | 0.3 | 19 | 15000 | 42 | 32 × 13 | 4017359392379 | 483-9897 | 81 | - | ||
฿ 925.21 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 | 0.3 | 19 | 15000 | 46 | 32 × 17 | 4017359392409 | 483-9901 | 113 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง