1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงปลายด้ามพร้อม เพลา นิรภัย (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. / ขดลวด เหล็กกล้า )

แปรงปลายด้ามพร้อม เพลา นิรภัย (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. / ขดลวด เหล็กกล้า )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,415.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ช่องว่างระหว่างสายไฟได้รับการชุบแข็งด้วย วัสดุ เรซิ่น ชนิดพิเศษที่ป้องกันไม่ให้สายไฟกระจายระหว่างการใช้งาน จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของแปรงให้ดียิ่งขึ้น
· ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจาก ขดลวด ขาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขัดพื้นผิวด้านล่างและมุมในพื้นที่ แบบฝัง และมุมต่างๆ

รหัสสินค้า
451160
456160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,415.41

LSM1 END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 6 วัน 1010150004017359420010752-1472251 ชิ้น

฿ 1,942.54

LSM1 END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 5 วัน 2830130004017359420027752-14811051 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ จบแปรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.3
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 30 วัสดุ ขน ขดลวดเหล็กกล้า วัสดุ เพลา:เหล็กกล้า
หมายเหตุ เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น