1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายแปรง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. / ขดลวด เหล็กกล้า ) (รหัสสินค้า)

LSM END BRUSH WITH SHANK

ปลายแปรง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. / ขดลวด เหล็กกล้า )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 257.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดกับ เครื่องมือไฟฟ้า ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย
· ใช้ วัสดุ ขดลวด เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เป็นพิเศษและ อายุการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา มุมและพื้นผิวด้านล่างหรือบริเวณที่ลึก

รหัสสินค้า
451161
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 257.02

LSM END BRUSH WITH SHANK 5 ชิ้น 5 วัน 120.3202000025604017359392034483-9994171 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ จบแปรง วัสดุ ขน ขดลวด เหล็กกล้า
วัสดุ เพลา:เหล็กกล้า หมายเหตุ เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 451161 ในชุด ปลายแปรง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. / ขดลวด เหล็กกล้า )

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
451141
452141
452161
453141
453161
456141
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 315.07

5 ชิ้น 5 วัน 120.2202000025604017359392010483-998617-

฿ 343.85

5 ชิ้น 5 วัน 170.2222000018654017359392430484-0020วันที่ 31-

฿ 316.93

5 ชิ้น 6 วัน 170.3222000018654017359392348484-003829-

฿ 404.72

5 ชิ้น 5 วัน 230.2251800016684017359392485484-005457-

฿ 382.67

5 ชิ้น 5 วัน 230.3251800016684017359392355484-006263-

฿ 602.70

5 ชิ้น 6 วัน 300.2251800015684017359392539484-018686-