(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดกับ เครื่องมือไฟฟ้า ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย
· ใช้ วัสดุ ขดลวด เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เป็นพิเศษและ อายุการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา มุมและพื้นผิวด้านล่างหรือบริเวณที่ลึก
รหัสสินค้า |
---|
458361 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 490.36 | LSM END BRUSH WITH SHANK | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.3 | 20 | 15000 | 25 | 120 | 4017359392447 | 484-0305 | 53 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | จบแปรง | วัสดุ ขน | ขดลวด สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เพลา:เหล็กกล้า | หมายเหตุ | เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 458361 ในชุด ปลายแปรง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. / ขดลวด สเตนเลส )
รหัสสินค้า |
---|
451361 |
452361 |
453361 |
456361 |
458341 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.78 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.3 | 20 | 20000 | 25 | 60 | 4017359392478 | 484-0011 | 16 | - | ||
฿ 406.82 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 0.3 | 22 | 20000 | 18 | 65 | 4017359392492 | 484-0046 | 32 | - | ||
฿ 561.53 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 0.3 | 25 | 18000 | 16 | 68 | 4017359392577 | 484-0101 | 61 | - | ||
฿ 853.74 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 0.3 | 25 | 18000 | 15 | 68 | 4017359392607 | 484-0241 | 103 | - | ||
฿ 544.63 | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.2 | 20 | 15000 | 25 | 120 | 4017359392423 | 484-0291 | 53 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง