(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากด้านบนของ หัว โค้งมนจึงเหมาะสำหรับการใช้งานเช่นการเจาะและการ งานขัด ของรูเล็ก ๆ
· Knoop ความแข็ง ประมาณ 7,000 ( วัสดุ แข็งที่สุดใน สายดิน) จึงสามารถใช้กับชิ้นงานส่วนใหญ่เช่นโลหะหินอ่อนแก้ว ฯลฯเหมาะที่สุดสำหรับชิ้นงานที่มี ความแข็ง สูงเช่น วัสดุ เซรามิกอย่างไรก็ตามเนื่องจากเพชรไม่ทนต่อความร้อนจึงไม่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตความร้อนจำนวนมาก (เหล็กกล้าไฮสปีด เป็นต้น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา พื้นผิวโค้ง ลบ มุม / งานขัด
รหัสสินค้า |
---|
T3-710M |
T3-715M |
T3-720M |
T3-725M |
T3-730M |
T3-740M |
T3-750M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 449.51 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 6 | 5 | 80000 | 4989999388671 | 767-3728 | 2.0 | ||
฿ 449.51 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.5 | 6 | 5 | 80000 | 4989999388695 | 767-3744 | 2.1 | ||
฿ 449.51 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 12 | 6 | 80000 | 4989999388718 | 767-3761 | 1.9 | ||
฿ 534.54 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 12 | 6 | 80000 | 4989999388732 | 767-3787 | 2.1 | ||
฿ 534.54 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 12 | - | 80000 | 4989999388756 | 767-3809 | 2.4 | ||
฿ 607.66 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 10 | - | 60000 | 4989999388770 | 767-3825 | 2.7 | ||
฿ 631.79 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 10 | - | 55000 | 4989999388794 | 767-3841 | 3.2 |
กำลังโหลด …
ขนาดอนุภาค(#) | 140/170 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 45 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง