(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากด้านบนของ หัว โค้งมนจึงเหมาะสำหรับการใช้งานเช่นการเจาะและการ งานขัด ของรูเล็ก ๆ
· ความแข็ง Knoop อยู่ที่ประมาณ 4,700 ( วัสดุ แข็ง เป็นอันดับสองรอง จาก เพชร) จึงสามารถใช้ CBN ได้เช่นเดียวกับเพชรสำหรับชิ้นงานส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามมันสร้างความร้อนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการ งานลับคม/งานเจียรไน ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับโลหะที่มี คาร์บอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา พื้นผิวโค้ง ลบ มุม / งานขัด
รหัสสินค้า |
---|
T3-710BM |
T3-715BM |
T3-720BM |
T3-725BM |
T3-730BM |
T3-740BM |
T3-750BM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 449.51 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 6 | 5 | 80000 | 4989999388664 | 767-3710 | 2.0 | ||
฿ 449.51 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.5 | 6 | 5 | 80000 | 4989999388688 | 767-3736 | 2.1 | ||
฿ 449.51 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 12 | 6 | 80000 | 4989999388701 | 767-3752 | 1.9 | ||
฿ 534.54 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 12 | 6 | 80000 | 4989999388725 | 767-3779 | 2.1 | ||
฿ 534.54 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 12 | - | 80000 | 4989999388749 | 767-3795 | 2.4 | ||
฿ 607.66 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 10 | - | 60000 | 4989999388763 | 767-3817 | 2.7 | ||
฿ 631.79 | TRC1 CBN INTERNAL BUR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 10 | - | 55000 | 4989999388787 | 767-3833 | 3.2 |
กำลังโหลด …
ขนาดอนุภาค(#) | 140/170 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 45 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง