(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม หยาบสำหรับวัตถุหนาและ ใบมีดลบคม ละเอียด สำหรับชิ้นงานและท่อบาง ๆ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
·รองรับเลื่อยตัด งานโลหะ ขนาด 250 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด ALC และกระดานชนวน
รหัสสินค้า |
---|
14146 |
14147 |
14148 |
14149 |
14150 |
14151 |
14152 |
14153 |
14154 |
14155 |
14156 |
14157 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | มวล (ก.) | วัสดุ | การใช้งาน | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.27 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 0.2 | 4969402141468 | 753-6151 | KAKURI ใบมีดลบคม เลื่อยตัดเหล็กสำหรับตัด แบบตรง | 50 | SK-3 | สำหรับ แบบตรง | 1PK (3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 89.00 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 24 | 0.1 | 4969402141475 | 753-6160 | KAKURI ใบมีดลบคม สำหรับ วัสดุ อะลูมิเนียม SK 24 ฟัน | 50 | SK | ใช้สำหรับ อะลูมิเนียม/ ทองแดง/ ทองเหลือง | 1PK (3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 151.00 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 18 | 0.2 | 4969402141482 | 753-6178 | KAKURI ใบมีดลบคม สำหรับ อะลูมิเนียม SK3 flex 18 ฟัน no3 | 50 | ยืดหยุ่น SK-3 | ใช้สำหรับ อะลูมิเนียม/ ทองแดง/ ทองเหลือง | 1PK (3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 237.00 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 18 | 0.2 | 4969402141499 | 753-6186 | KAKURI ใบมีดลบคม สำหรับ อะลูมิเนียม SKS-7 18 ฟัน no4 | 50 | SKS-7 | ใช้สำหรับ อะลูมิเนียม/ ทองแดง/ ทองเหลือง | 1PK (3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 151.00 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 24 | 0.2 | 4969402141505 | 753-6194 | KAKURI ใบมีดลบคม สำหรับเหล็กทั่วไป SK-3 24 ฟัน หมายเลข 5 | 50 | SK-3 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป แท่งร็อด ทรงกระบอกและ เหล็กฉาก | 1PK (3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 151.00 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 24 | 0.3 | 4969402141512 | 753-6208 | KAKURI ใบมีดลบคม สำหรับเหล็กทั่วไป SK3 flex 24 ฟัน no6 | 50 | ยืดหยุ่น SK-3 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป แท่งร็อด ทรงกระบอกและ เหล็กฉาก | 1PK (3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 241.86 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 24 | 0.4 | 4969402141529 | 753-6216 | KAKURI ใบมีดลบคม สำหรับเหล็กทั่วไป SKS-7 24 ฟัน หมายเลข 7 | 50 | SKS-7 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป แท่งร็อด ทรงกระบอกและ เหล็กฉาก | 1PK (3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 151.00 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 32 | 0.1 | 4969402141536 | 753-6224 | KAKURI ใบมีดลบคม สำหรับแผ่น แผ่นเหล็ก บาง SK-3 flex 32 ฟัน no8 | 50 | ยืดหยุ่น SK-3 | แผ่นเพลท | 1PK (3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 237.00 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 32 | 0.4 | 4969402141543 | 753-6232 | KAKURI ใบมีดลบคม สำหรับ แผ่นเหล็ก บาง SKS-7 32 ฟัน no9 | 50 | SKS-7 | แผ่นเพลท | 1PK (3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 437.81 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 24 | 0.2 | 4969402141550 | 753-6241 | KAKURI ใบมีดลบคม สำหรับ สเตนเลส เหล็กกล้าไฮสปีด 24 ฟัน เบอร์ 10 | 35 | HSS | สำหรับ สเตนเลส | 1PK (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 445.13 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 32 | 0.2 | 4969402141567 | 753-6259 | KAKURI ใบมีดลบคม สำหรับ สเตนเลส เหล็กกล้าไฮสปีด 32 ฟัน 11 | 35 | HSS | สำหรับ สเตนเลส | 1PK (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 531.60 | KUI1 HACKSAW BLADES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 24 | 0.2 | 4969402141574 | 753-6267 | KAKURI ใบมีดลบคม ชนิดยูนิเวอร์ซัล bimetal 24 ฟัน no12 | 35 | PM / เหล็กกล้าไฮสปีด bimetal | ชนิดยูนิเวอร์ซัล | 1PK (2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม เลื่อยมือ | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 265 | มิติ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | ใบ ใบเลื่อยโลหะ กว้าง 250 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง