(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ สเตนเลส
· การเคลือบ การเคลือบผิว แบบพิเศษ ไททาเนียม ให้ ความแข็ง สูง ต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม และการเชื่อมด้านข้างมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัด สเตนเลส เหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SP-370X3.0X45X4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | คอร์/แกน คอร์/แกน (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รองรับการใช้งาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,851.67 ฿ 14,543.76 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 370 | 3 | 4 | 66 | 4 | 11 | 45 | Hitachi สำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูง | 60 | 4535719557744 | 274-2403 | 2.24 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ใช้ | สำหรับ สเตนเลส | คุณสมบัติของ วัสดุ | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-370X3.0X45X4 ในชุด เลื่อย พิเศษ เหล็กกล้าไฮสปีด (สำหรับ สเตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
SP-300X2.0X31.8X3 |
SP-300X2.0X31.8X4 |
SP-300X2.0X31.8X5 |
SP-370X3.0X45X5 |
SP-370X3.0X45X6 |
SP-370X3.0X50X4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | คอร์/แกน คอร์/แกน (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รองรับการใช้งาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,092.63 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 300 | 2 | 3 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | สำหรับ daido Kogyo co., ltd. | 75 | 4535719553036 | 274-2276 | 0.97 | - | ||
฿ 10,103.34 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | สำหรับ daido Kogyo co., ltd. | 75 | 4535719553043 | 274-2284 | 0.97 | - | ||
฿ 8,092.63 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 300 | 2 | 5 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | สำหรับ daido Kogyo co., ltd. | 75 | 4535719553050 | 274-2292 | 0.97 | - | ||
฿ 15,220.29 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 370 | 3 | 5 | 66 | 4 | 11 | 45 | Hitachi สำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูง | 60 | 4535719557751 | 274-2411 | 2.24 | - | ||
฿ 17,851.67 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 370 | 3 | 6 | 66 | 4 | 11 | 45 | Hitachi สำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูง | 60 | 4535719557768 | 274-2420 | 2.24 | - | ||
฿ 15,220.29 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 370 | 3 | 4 | 80 | 4 | 15 | 50 | สำหรับ daido Kogyo co., ltd. | 60 | 4535719557041 | 274-2471 | 2.24 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง