1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อย พิเศษ เหล็กกล้าไฮสปีด (สำหรับ สเตนเลส) (รหัสสินค้า)

DKO METAL SAWS

เลื่อย พิเศษ เหล็กกล้าไฮสปีด (สำหรับ สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,748.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับ สเตนเลส
· การเคลือบ การเคลือบผิว แบบพิเศษ ไททาเนียม ให้ ความแข็ง สูง ต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม และการเชื่อมด้านข้างมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัด สเตนเลส เหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ฯลฯ

คุณสมบัติ

● สำหรับ สเตนเลส
● การ การเคลือบผิว ไททาเนียม แบบพิเศษมี ความแข็ง สูงทนต่อการสึกหรอดีเยี่ยมและไม่เกิดการเชื่อมด้านข้าง

การใช้

● สำหรับการตัด สเตนเลส เหล็กโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและอื่น ๆ

สเปค

● SPQ (แผ่น): 1

วัสดุ

● เหล็กกล้า ความเร็วสูง
รหัสสินค้า
SP-370X2.5X45X4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)
คอร์/แกน คอร์/แกน
(มิลลิเมตร)
จำนวนชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รองรับการใช้งาน อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 14,550.51

DKO METAL SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 3702.546641145Hitachi สำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูง604535719556747274-23731.81 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ สำหรับ สเตนเลส คุณสมบัติของ วัสดุ เหล็กกล้า ความเร็วสูง จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-370X2.5X45X4 ในชุด เลื่อย พิเศษ เหล็กกล้าไฮสปีด (สำหรับ สเตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SP-300X2.0X31.8X3
SP-300X2.0X31.8X4
SP-300X2.0X31.8X5
SP-370X2.5X45X5
SP-370X2.5X45X6
SP-370X2.5X50X3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)
คอร์/แกน คอร์/แกน
(มิลลิเมตร)
จำนวนชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รองรับการใช้งาน อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 8,092.63

1 ชิ้น 6 วัน 30023502931.8สำหรับ daido Kogyo co., ltd.754535719553036274-22760.97-

฿ 10,103.34

1 ชิ้น 1 วัน 30024502931.8สำหรับ daido Kogyo co., ltd.754535719553043274-22840.97-

฿ 8,092.63

1 ชิ้น 6 วัน 30025502931.8สำหรับ daido Kogyo co., ltd.754535719553050274-22920.97-

฿ 14,563.33

1 ชิ้น 6 วัน 3702.556641145Hitachi สำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูง604535719556754274-23811.8-

฿ 14,550.51

1 ชิ้น 6 วัน 3702.566641145Hitachi สำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูง604535719556761274-23901.8-

฿ 14,550.51

1 ชิ้น 6 วัน 3702.538041550สำหรับ daido Kogyo co., ltd.604535719556037274-24381.8-