(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา
· มีความดื้อรั้นและ ความแข็งเกร็ง สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัดเหล็ก สเตนเลส โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HSS370X3.0X50X5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | คอร์/แกน คอร์/แกน (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รองรับการใช้งาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,749.93 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 370 | 3 | 5 | 80 | 4 | 15 | 50 | สำหรับ daido Kogyo co., ltd. | 60 | 4535719517052 | 274-3027 | 2.24 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ใช้ | สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา | คุณสมบัติของ วัสดุ | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSS370X3.0X50X5 ในชุด ใบเลื่อยโลหะ เหล็กกล้าไฮสปีด (สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา)
รหัสสินค้า |
---|
HSS250X2.0X32X4 |
HSS250X2.0X32X6 |
HSS300X2.0X31.8X4 |
HSS300X2.0X31.8X5 |
HSS300X2.0X31.8X6 |
HSS370X3.0X50X6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | คอร์/แกน คอร์/แกน (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รองรับการใช้งาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,631.67 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 32 | Hitachi สำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูง | 90 | 4535719511746 | 274-2519 | 0.69 | - | ||
฿ 5,733.81 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 2 | 6 | 50 | 2 | 9 | 32 | Hitachi สำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูง | 90 | 4535719511760 | 274-2535 | 0.69 | - | ||
฿ 6,085.60 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | สำหรับ daido Kogyo co., ltd. | 75 | 4535719513047 | 274-2560 | 0.97 | - | ||
฿ 7,003.34 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 2 | 5 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | สำหรับ daido Kogyo co., ltd. | 75 | 4535719513054 | 274-2578 | 0.97 | - | ||
฿ 6,085.60 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 300 | 2 | 6 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | สำหรับ daido Kogyo co., ltd. | 75 | 4535719513061 | 274-2586 | 0.97 | - | ||
฿ 14,753.34 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 370 | 3 | 6 | 80 | 4 | 15 | 50 | สำหรับ daido Kogyo co., ltd. | 60 | 4535719517069 | 274-3035 | 2.24 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง