1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยโลหะ เหล็กกล้าไฮสปีด (สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา) (รหัสสินค้า)

METAL SAWS

ใบเลื่อยโลหะ เหล็กกล้าไฮสปีด (สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,733.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา
· มีความดื้อรั้นและ ความแข็งเกร็ง สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัดเหล็ก สเตนเลส โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ฯลฯ

คุณสมบัติ

● สำหรับ เหล็กกล้า มาตรฐาน
● มีการยึดเกาะที่ แข็งแกร่ง และ ความแข็งเกร็ง

การใช้

● สำหรับการตัดเหล็ก สเตนเลส ไม่ใช่เหล็ก ฯลฯ

สเปค

● SPQ (แผ่น): 1

วัสดุ

● เหล็กกล้า ความเร็วสูง
รหัสสินค้า
HSS370X2.5X50X4 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)
คอร์/แกน คอร์/แกน
(มิลลิเมตร)
จำนวนชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รองรับการใช้งาน อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 13,948.34

฿ 11,360.92

METAL SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 3702.548041550สำหรับ daido Kogyo co., ltd.604535719516048274-29691.81 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา คุณสมบัติของ วัสดุ เหล็กกล้า ความเร็วสูง จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSS370X2.5X50X4 ในชุด ใบเลื่อยโลหะ เหล็กกล้าไฮสปีด (สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HSS300X2.0X31.8X4
HSS300X2.0X31.8X5
HSS300X2.0X31.8X6
HSS370X2.5X50X5
HSS370X2.5X50X6
HSS370X3.0X45X4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)
คอร์/แกน คอร์/แกน
(มิลลิเมตร)
จำนวนชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รองรับการใช้งาน อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 6,085.60

1 ชิ้น 5 วัน 30024502931.8สำหรับ daido Kogyo co., ltd.754535719513047274-25600.97-

฿ 7,003.34

1 ชิ้น 1 วัน 30025502931.8สำหรับ daido Kogyo co., ltd.754535719513054274-25780.97-

฿ 6,085.60

1 ชิ้น 6 วัน 30026502931.8สำหรับ daido Kogyo co., ltd.754535719513061274-25860.97-

฿ 12,000.37

1 ชิ้น 6 วัน 3702.558041550สำหรับ daido Kogyo co., ltd.604535719516055274-29771.8-

฿ 11,971.00

1 ชิ้น 6 วัน 3702.568041550สำหรับ daido Kogyo co., ltd.604535719516062274-29851.8-

฿ 12,707.38

1 ชิ้น 6 วัน 370346641145Hitachi สำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูง604535719517748274-28112.24-