1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เลื่อย ตัดเพชรสำหรับ คอนกรีต (ชนิดแห้ง)

เลื่อย ตัดเพชรสำหรับ คอนกรีต (ชนิดแห้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,436.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยคมตัดที่คม ผลิตภัณฑ์ นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด วัสดุ แข็งเช่น คอนกรีต และ เซรามิก เนื่องจาก ใบมีดลบคม เพชรเชื่อมและ รูปทรง ใบมีดลบคม พิเศษ
·ยังสามารถตัด วัสดุ เรซิ่น แข็งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด คอนกรีต บล็อก ECOCARAT ผนัง เซรามิก กระเบื้อง ยาง FRP ฯลฯ

รหัสสินค้า
DDA-105
DDA-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 2,436.97

OMI1 DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 31 วัน 105M1014,5004993452202442756-56741611 ชิ้น

฿ 3,593.94

OMI1 DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 31 วัน 125M1612,2004993452202459756-56821831 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทเซกเมนต์ สเปค ชนิดแห้ง
การใช้งาน อโลหะ / สำหรับ คอนกรีต ปูน ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2 ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 4.5
หน้าแปลน ใช่ วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ เหล็กกล้า สปริง วัสดุ ชิป IC เพชรรอย
หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น