1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ เพชรเชื่อม สุญญากาศ FR3 (ใช้งานคู่แบบแห้ง / เปียก)

ล้อ เพชรเชื่อม สุญญากาศ FR3 (ใช้งานคู่แบบแห้ง / เปียก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,645.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล้อ เพชรผลิตโดยใช้การเชื่อมด้วย สุญญากาศ
·ติดเข้ากับเครื่องตัดไฟสำหรับตัดท่อเหล็กวัสดุเหล็กเหล็กหล่อยางตีนตะขาบท่อพีวีซีตัวจักรยานบล็อกคอนกรีต ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดท่อเหล็กวัสดุเหล็กเหล็กหล่อยางตีนตะขาบท่อพีวีซีตัวจักรยานบล็อกคอนกรีต ฯลฯ

รหัสสินค้า
574853902
574854002
574854102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 22,645.81

HQV CUTTER 1 ชิ้น 31 วัน 3053.44,0007391883648735416-64181,1001 ชิ้น

฿ 26,927.81

HQV CUTTER 1 ชิ้น 31 วัน 3553.44,0007391883648742416-64261,5001 ชิ้น

฿ 31,262.89

HQV CUTTER 1 ชิ้น 31 วัน 4053.63,6007391883648759416-64342,2501 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร รุ่น ล้อ ประเภทเซกเมนต์ สเปค ใช้ได้ทั้งแบบแห้งและเปียก
ใช้ เหล็ก / คอนกรีต และปูน เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 30.5 เส้นผ่าศูนย์กลางรู แหวน แนบมา(มิลลิเมตร) 25.4 / 22.23 / 20
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ เหล็กกล้าเครื่องมือ ปลาย วัสดุ เม็ด สารขัดถู เพชร หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น