(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ยับยั้งการสร้างเสี้ยนเนื่องจากการรวมกันของ มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม เหมาะสมและ จำนวน ซี่, แถว, ชุด สำหรับ วัสดุ ไฮบริด ที่ ทำจากหินธรรมชาติและ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า เหล็กอลูซิงค์
[การประยุกต์ใช้งาน]
กระเบื้องหลังคาโลหะเคลือบหินธรรมชาติ
รหัสสินค้า |
---|
TN-100 |
TN-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (P) | ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด (rpm) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,327.52 | TIPPED | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 22 | 13000 | 4920350004052 | 480-4201 | 80 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,415.35 | TIPPED | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 28 | 9600 | 4920350003734 | 480-4210 | 120 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุก่อสร้าง | ชิป IC | คาร์ไบด์ | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 | คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) | เหล็กกล้าเครื่องมือ | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง