1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเลื่อยตัดชิพ multi-eco (สำหรับเหล็ก)

เครื่องเลื่อยตัดชิพ multi-eco (สำหรับเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,796.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถตัด วัสดุ ได้หลากหลายตั้งแต่โลหะไปจนถึง ไม้!
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัด แผ่นเหล็ก เหล็กกล้า มุม ช่อง เหล็กเส้นเสริมแรง ท่อ เหล็กกล้า โบลท์ เหล็กกล้า ดักส์/ท่อลม ชนิดแผ่นเพลท ท่อดักส์ ท่อ PVC ท่อ แบบใช้ไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ
· การตัด วัสดุ ประเภทโลหะ วัสดุ ประเภทไม้ วัสดุ ประเภทเรซิน วัสดุ ประเภทเซรามิก และ วัสดุ เชิงประกอบ

คุณสมบัติ

● สามารถตัด วัสดุ ต่าง ๆ รวมถึงเหล็ก
รหัสสินค้า
F100N
F110N
F125N
F135N
F165N
F180N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการตัด (เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(P)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 1,796.67

TIP SAW 1 ชิ้น 1 วัน 41001.320100004993452204101438-561657.91 ชิ้น

฿ 1,796.67

TIP SAW 1 ชิ้น 1 วัน 4.51121.322100004993452204118438-562473.71 ชิ้น

฿ 1,796.67

TIP SAW 1 ชิ้น 1 วัน 4.51251.32290004993452204125438-563292.11 ชิ้น

฿ 1,796.67

TIP SAW 1 ชิ้น 1 วัน 4.51351.32256004993452204132438-5641108.21 ชิ้น

฿ 1,796.67

TIP SAW 1 ชิ้น 12 วัน 91651.62850004993452204163438-5659202.41 ชิ้น

฿ 1,796.67

TIP SAW 1 ชิ้น 1 วัน 91801.63050004993452204187438-5667235.81 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก ชิป IC เซอร์เม็ต เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ เหล็กกล้าเครื่องมือ สเปค ใช้สำหรับเลื่อยวงเดือน, เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า, เครื่องตัด ฯลฯ หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น