1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
resinoid ใบตัดเหล็ก บางพิเศษสำหรับการตัดตัวอย่าง

resinoid ใบตัดเหล็ก บางพิเศษสำหรับการตัดตัวอย่าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 370.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้คู่แบบแห้ง / เปียก
· ใบตัดเหล็ก ชนิดบางพิเศษที่เป็นเรซินอยด์แกร่งยืดหยุ่นและคม ตัด วัสดุ แข็งใด ๆ ออกอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังให้ส่วนที่ตัดเสร็จสวยงาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดชิ้นทดสอบ (ตัวอย่าง) หลังการอบด้วยความร้อน

รหัสสินค้า
YS2312
YS2512
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 370.00

CUTTING GRINDSTONE 20 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 23046504518629864942121-229010420 แผ่น

฿ 388.33

CUTTING GRINDSTONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25542004518629864829121-230312220 แผ่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน สารขัดถู WA ขนาดอนุภาค(#) 120
ความแข็ง N ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 31.75
เครื่องมือ ใช้ เครื่องตัด หน่วยสั่งซื้อ 20 แผ่น