1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด PSA สำหรับเปลี่ยน เครื่องขัดกระดาษทราย กระดาษทราย 3M 3125-STD

AIR SANDER

แพ้ด PSA สำหรับเปลี่ยน เครื่องขัดกระดาษทราย กระดาษทราย 3M 3125-STD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เลือกจาก รุ่นมาตรฐาน มี ความแข็ง ปานกลางซึ่งรวมคุณสมบัติการตัดและการตกแต่งหรือชนิดอ่อนที่เหมาะสำหรับ การขัดเงา พื้นผิวโค้ง
· แพ้ด มาตรฐาน พร้อมกับ เครื่องขัดกระดาษทราย ปากกา 3M (หมายเลข รุ่น:3125)

รหัสสินค้า
3125-STD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 276.67

AIR SANDER 10 ชิ้น 1 วัน 10 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 30 ประเภทรายละเอียด มาตรฐาน JAN Code 4549395272686
รหัสของทรัสโก้ 485-9031 มวล(ก.) 10 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 10 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3125-STD ในชุด แพ้ด PSA สำหรับเปลี่ยน เครื่องขัดกระดาษทราย กระดาษทราย 3M 3125-STD