1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลบมุม อากาศ

ANGLE GRINDER

เครื่องลบมุม อากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,311.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับ การขัดเงา เรียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะ ฯลฯ

รหัสสินค้า
NAG-230E SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,311.00

฿ 26,422.66

ANGLE GRINDER 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 5500 ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 230 ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:ความหนา(มิลลิเมตร) 6
ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 22 ระบบระบายอากาศ ด้าน ความยาวโดยรวม 276
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 1.2 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 รหัสของทรัสโก้ 753-3764
น้ำหนัก(ก.) 4400 สายยาง เต้าเสียบ RC3 / 8 เครื่องมือ ปลาย หินสำหรับลับ
อุปกรณ์เสริม หัวฉีด สายยาง , ประแจด้านเดียว, ประแจหกเหลี่ยม, โฮลเดอร์