1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องขัดเงา Escargot (ø 100) ชนิด ปลาย เพชร

POLISHERS

เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องขัดเงา Escargot (ø 100) ชนิด ปลาย เพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,727.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วย ฟังก์ชั่น ท่อนำเข้า และไอเสียสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา ผนังและ พื้น
·การตัดหินปูพื้น แผ่นเพลท เรียบขอบหินแกรนิตอิฐอิฐดินเหนียวบล็อก อินเตอร์ล็อคกิ้ง (ILB) และ วัสดุ หินอื่น ๆ

รหัสสินค้า
S-100PM-T SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยสั่งซื้อ

฿ 29,727.00

฿ 27,348.84

POLISHERS 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนรอบการหมุน(min⁻¹) 9000 พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100 กระแสไฟฟ้า(ก) 7
การใช้พลังงาน(W) 660 ขนาด(มิลลิเมตร) 445 × 230 × 250 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.5
JAN Code 4997581240115 รหัสของทรัสโก้ 471-8887 สเปค ผู้เป คีมปอกสายไฟ แปรงทาสี φ100พร้อม ปลาย เพชร
มวล(ก.) 5150 อุปกรณ์เสริม · กระดาษ แพ็ค x 3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (14694373) ·ถุง ตาข่าย · ปลาย เพชร· เคส หน่วยสั่งซื้อ 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-100PM-T ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องขัดเงา Escargot (ø 100) ชนิด ปลาย เพชร