1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์บอน【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คาร์บอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 734.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แปรงถ่านสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีความแม่นยำ MINIMO
·น้ำหนัก 1 กรัม

รหัสสินค้า
KE575
KE580
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 734.00

ELECTRICPOWERDRILLS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน KM112H, KM112,KM112G4560128920025499-6143

฿ 839.35

ELECTRICPOWERDRILLS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน RE112, RE212, BS312, KV212H, KM212H, KV212, KM212,KM212L4560128920032499-6151

กำลังโหลด …

  1. 1