(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม้ เฟลท์ ขึ้นรูปที่มีขน ละเอียด คุณภาพสูงบีบอัดด้วยความหนาแน่นสูง
·สารขัดเงาที่ยอดเยี่ยมมีพลังในการขัดเงาอย่างมีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิก, แก้ว, เหล็กกล้าเครื่องมือ, เหล็กอัลลอย, คาร์ไบด์ซีเมนต์, เซอร์เมท, เหล็กทั่วไป, สแตนเลส, อลูมิเนียม, ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
RD3901 |
RD3902 |
RD3905 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 801.64 | FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 6 | 4580120546931 | 750-9332 | 43 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 1,042.96 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 13 | 10 | 4580120546955 | 750-9341 | 55 | 1 ถุง (5 ชิ้น) | ||
฿ 2,254.99 | MNT FELT WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 30 | 10 | 4580120547013 | 750-9375 | 150 | 1 ถุง (5 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินลับสำหรับแม่พิมพ์ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 150 | ปริมาณ | 1 ถุง (5 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง