1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินสัมผัสนุ่ม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินสัมผัสนุ่ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,288.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หินลับมีดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน และใช้งานง่าย
·ผลิตภัณฑ์หินลับมีดที่หลากหลายมีให้เลือกใช้กับธัญพืช ขัด ต่างๆ สารขัดถู ยึดเกาะองศาการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และขนาด อนุภาค
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส
·สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูปที่มี ความ งานละเอียด วัสดุ มี ความแข็ง สูง

รหัสสินค้า
RD1301
RD1302
RD1303
RD1304
RD1305
RD1306
RD1341
RD1342
RD1343
RD1344
RD1345
RD1346
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 2,288.35

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 120634580120541523499-8944571 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 2,288.35

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 180634580120541547499-8952571 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 2,527.81

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 240634580120541561499-8961571 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 2,767.27

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 320634580120541585499-8979571 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 3,351.82

GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 400634580120541608499-8987571 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 3,747.43

GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 600634580120541622499-8995571 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 4,762.81

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1201364580120542001499-90022601 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 4,762.81

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1801364580120542025499-90112601 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 5,193.36

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2401364580120542049499-90292601 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 5,720.66

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3201364580120542063499-90372601 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 6,247.35

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 4001364580120542087499-90452601 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 6,726.28

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6001364580120542100499-90532601 ถุง (10 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินลับสำหรับแม่พิมพ์ ความยาว(มิลลิเมตร) 150 เม็ดสารขัดถู WA
ปริมาณ 1 ถุง (10 ชิ้น)