(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หินลับมีดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน และใช้งานง่าย
·ผลิตภัณฑ์หินลับมีดที่หลากหลายมีให้เลือกใช้กับธัญพืช ขัด ต่างๆ สารขัดถู ยึดเกาะองศาการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และขนาด อนุภาค
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส
·การตกแต่ง วัสดุโลหะ ประเภท เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน
รหัสสินค้า |
---|
RD1001 |
RD1002 |
RD1003 |
RD1004 |
RD1005 |
RD1031 |
RD1032 |
RD1033 |
RD1034 |
RD1035 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,761.34 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 80 | 6 | 4580120540021 | 499-8545 | 55 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,761.34 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 120 | 6 | 4580120540045 | 499-8553 | 55 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,761.34 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 220 | 6 | 4580120540069 | 499-8561 | 55 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,192.50 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 320 | 6 | 4580120540083 | 499-8570 | 55 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,309.81 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 400 | 6 | 4580120540106 | 499-8588 | 55 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,368.26 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 80 | 13 | 4580120540120 | 499-8596 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,368.26 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 120 | 13 | 4580120540144 | 499-8600 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,368.26 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 220 | 13 | 4580120540168 | 499-8618 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,968.73 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 320 | 13 | 4580120540182 | 499-8626 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,112.65 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 400 | 13 | 4580120540205 | 499-8634 | 120 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินลับสำหรับแม่พิมพ์ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 150 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | PA | ปริมาณ | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง