(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หินลับมีดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน และใช้งานง่าย
·ผลิตภัณฑ์หินลับมีดที่หลากหลายมีให้เลือกใช้กับธัญพืช ขัด ต่างๆ สารขัดถู ยึดเกาะองศาการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และขนาด อนุภาค
·หินเหล่านี้ลบคมพื้นผิวได้ง่ายให้ประสิทธิภาพการเจียรที่ยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับการกลึงร่องซี่โครงหรือแบบแคบมากกว่าหินเจียรทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส
·การกำจัดชั้นที่แข็งตัวหลังจาก เครื่อง EDM ด้วย ไฟฟ้า แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
RD1101 |
RD1102 |
RD1103 |
RD1104 |
RD1105 |
RD1106 |
RD1121 |
RD1122 |
RD1123 |
RD1124 |
RD1125 |
RD1126 |
RD1131 |
RD1132 |
RD1133 |
RD1134 |
RD1135 |
RD1136 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,929.96 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 6 | 3 | 4580120540328 | 499-8642 | 60 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,831.66 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 6 | 3 | 4580120540342 | 499-8651 | 60 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,001.58 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 240 | 6 | 3 | 4580120540366 | 499-8669 | 60 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,397.05 | GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 320 | 6 | 3 | 4580120540380 | 499-8677 | 60 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,288.82 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 400 | 6 | 3 | 4580120540403 | 499-8685 | 60 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,528.28 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 600 | 6 | 3 | 4580120540427 | 499-8693 | 60 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,810.82 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 13 | 1.6 | 4580120540564 | 499-8707 | 66 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,810.82 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 13 | 1.6 | 4580120540588 | 499-8715 | 66 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,002.51 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 240 | 13 | 1.6 | 4580120540601 | 499-8723 | 66 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,146.43 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 13 | 1.6 | 4580120540625 | 499-8731 | 66 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,289.75 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 400 | 13 | 1.6 | 4580120540649 | 499-8740 | 66 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,529.21 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 600 | 13 | 1.6 | 4580120540663 | 499-8758 | 66 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,539.13 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 13 | 3 | 4580120540687 | 499-8766 | 130 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,539.13 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 13 | 3 | 4580120540700 | 499-8774 | 130 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,635.27 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 240 | 13 | 3 | 4580120540724 | 499-8782 | 130 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,018.05 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 13 | 3 | 4580120540748 | 499-8791 | 130 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,161.97 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 400 | 13 | 3 | 4580120540762 | 499-8804 | 130 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,375.43 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 600 | 13 | 3 | 4580120540786 | 499-8812 | 130 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินลับสำหรับแม่พิมพ์ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 150 | เม็ดสารขัดถู | WA |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง