(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·บ๊อบ เฟลท์ แบบแยก ที่ใช้ร่วมกับแมนเดรล ( เพลา)
·เนื่องจากสามารถใช้ขากรรไกรซ้ำได้จึงลด ของเสีย และต้นทุน เครื่องมือ ต่ำกว่า เครื่องมือ มีเพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางโลหะผสมคาร์ไบด์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
ประเภทสินค้า | ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 30 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15,000 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 5 | JAN Code | 4580120534877 |
รหัสของทรัสโก้ | 499-7956 | มวล(ก.) | 23 | ปริมาณ | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA4633 ในชุด ล้อ เฟลท์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง