(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ขดลวด ไนล่อน ที่ มี เม็ดสารขัดถู ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ยอดเยี่ยม
· สมดุล คุณสมบัติเชิงกล เหนือกว่า ( ความทนต่อแรงดึง / ลักษณะการดัด / ความต้านทานแรง กระแทก / ลักษณะการคืบ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
FC2701 |
FC2702 |
FC2703 |
FC2721 |
FC2722 |
FC2723 |
FC2801 |
FC2802 |
FC2803 |
FC2821 |
FC2822 |
FC2823 |
FC2901 |
FC2902 |
FC2903 |
FC2921 |
FC2922 |
FC2923 |
FC2941 |
FC2942 |
FC2943 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ขนาด อนุภาค (#) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 970.01 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงลวดกลม | 40 | 10 | 50 | 4571130885271 | 499-2679 | 33 | 80 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 970.01 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงลวดกลม | 40 | 10 | 50 | 4571130885288 | 499-2687 | 33 | 120 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 970.01 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงลวดกลม | 40 | 10 | 50 | 4571130885295 | 499-2695 | 33 | 240 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 1,062.40 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 19 วัน | แปรงลวดกลม | 50 | 10 | 50 | 4571130885301 | 499-2709 | 40 | 80 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 1,062.40 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงลวดกลม | 50 | 10 | 50 | 4571130885318 | 499-2717 | 40 | 120 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 1,062.40 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงลวดกลม | 50 | 10 | 50 | 4571130885325 | 499-2725 | 40 | 240 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 997.82 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงประเภทคัพ | 40 | 24 | 80 | 4571130885363 | 499-2733 | 72 | 80 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 1,125.24 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงประเภทคัพ | 40 | 24 | 80 | 4571130885370 | 499-2741 | 72 | 120 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 997.82 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงประเภทคัพ | 40 | 24 | 80 | 4571130885387 | 499-2750 | 72 | 240 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 1,070.31 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงประเภทคัพ | 50 | 24 | 80 | 4571130885394 | 499-2768 | 91 | 80 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 1,070.31 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงประเภทคัพ | 50 | 24 | 80 | 4571130885400 | 499-2776 | 91 | 120 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 1,070.31 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงประเภทคัพ | 50 | 24 | 80 | 4571130885417 | 499-2784 | 91 | 240 | 1 ชิ้น (1 ชิ้น) | |||
฿ 1,245.78 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | จบแปรง | 10 | 15 | 61 | 4571130885431 | 499-2792 | 41 | 80 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,245.78 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | จบแปรง | 10 | 15 | 61 | 4571130885455 | 499-2806 | 41 | 120 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,245.78 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | จบแปรง | 10 | 15 | 61 | 4571130885479 | 499-2814 | 41 | 240 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,595.30 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | จบแปรง | 15 | 20 | 70 | 4571130885493 | 499-2822 | 80 | 80 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,595.30 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | จบแปรง | 15 | 20 | 70 | 4571130885516 | 499-2831 | 80 | 120 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,595.30 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | จบแปรง | 15 | 20 | 70 | 4571130885530 | 499-2849 | 80 | 240 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,880.68 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | จบแปรง | 20 | 25 | 87 | 4571130885554 | 499-2857 | 150 | 80 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,880.68 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | จบแปรง | 20 | 25 | 87 | 4571130885578 | 499-2865 | 150 | 120 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,880.68 | MNT NYLON WHEEL WITH SHAFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | จบแปรง | 20 | 25 | 87 | 4571130885592 | 499-2873 | 150 | 240 | 1 ถุง (3 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 3,000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง