(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เม็ด ขัด เพชร สารขัดถู ให้ความคมที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน หยาบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ความหยาบของการตกแต่งเฉพาะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
รหัสสินค้า |
---|
AD2623 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | มุม (°) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,877.83 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 10 | 45,000 | 62.5 | 12 | 10 | 45.0 | 4571130851887 | 498-7250 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD2623 ในชุด แท่งเพชรไฟฟ้า (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
AD2604 |
AD2605 |
AD2611 |
AD2631 |
AD2632 |
AD2633 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | มุม (°) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,811.21 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 6 | 43,000 | 65.0 | 25.0 | 10 | 12.5 | 4571130851818 | 498-7187 | ||
฿ 1,862.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 8 | 43,000 | 65.0 | 25.0 | 11 | 17.0 | 4571130851825 | 498-7195 | ||
฿ 897.21 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | ประเภท ทรงเรียว | 3 | 100,000 | 45.5 | 5.6 | 12 | 30.0 | 4571130851832 | 498-7209 | ||
฿ 896.28 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 3 | 100,000 | 42.5 | 2.5 | 6 | 60 | 4571130851894 | 498-7268 | ||
฿ 1,444.75 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 6 | 67,000 | 45.5 | 5 | 6 | 60 | 4571130851900 | 498-7276 | ||
฿ 1,861.95 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 120 | ปลาย ทรงกรวยป้านมุม | 10 | 50,000 | 59.0 | 9 | 10 | 60 | 4571130851917 | 498-7284 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง