1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่งเพชรไฟฟ้า (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.) (รหัสสินค้า)

DIAMONDBURS

แท่งเพชรไฟฟ้า (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 896.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพดังกล่าวเป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เม็ด ขัด เพชร สารขัดถู ให้ความคมที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน หยาบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ความหยาบของการตกแต่งเฉพาะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท

รหัสสินค้า
AD2801
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
มุม
(°)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,115.07

DIAMONDBURS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120เป็นทรงกลม267,00041.525-4571130852013498-7322

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD2801 ในชุด แท่งเพชรไฟฟ้า (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AD2604
AD2605
AD2611
AD2802
AD2803
AD2804
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
มุม
(°)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,811.21

1 ชิ้น 5 วัน 140ประเภท ทรงเรียว643,00065.025.01012.54571130851818498-7187

฿ 1,862.00

1 ชิ้น 14 วัน 140ประเภท ทรงเรียว843,00065.025.01117.04571130851825498-7195

฿ 897.21

1 ชิ้น 10 วัน 120ประเภท ทรงเรียว3100,00045.55.61230.04571130851832498-7209

฿ 987.44

1 ชิ้น 19 วัน 120เป็นทรงกลม367,00042.535-4571130852020498-7331

฿ 1,370.76

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120เป็นทรงกลม467,00043.545-4571130852037498-7349

฿ 1,309.74

1 ชิ้น 8 วัน 120เป็นทรงกลม567,00044.555-4571130852044498-7357