1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่งเพชร เผาผนึก (รหัสสินค้า)

MNT DIAMOND BURS

แท่งเพชร เผาผนึก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,598.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เม็ด สารขัดถู เพชรกระจายอยู่ในทุกชั้นขึ้นรูปและมีอายุการใช้งานยาวนาน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดตามต้องการเช่นเมื่อใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท

รหัสสินค้า
AD4102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 9,140.00

MNT DIAMOND BURS 1 ชิ้น 19 วัน 90ประเภท กระบอกสูบ55000048.01164571130852655498-7497

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.34

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD4102 ในชุด แท่งเพชร เผาผนึก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AD4101
AD4105
AD4107
AD4108
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 5,722.00

1 ชิ้น 14 วัน 90ประเภท กระบอกสูบ3.18000047.0854571130852648498-7489

฿ 9,140.00

1 ชิ้น 14 วัน 140ประเภท ทรงเรียว55000048.51164571130852679498-7501

฿ 9,140.00

1 ชิ้น 14 วัน 90ปลายกลม ทรงกรวย55000049.01364571130852693498-7519

฿ 4,598.00

1 ชิ้น 14 วัน 140ปลายกลม ทรงกรวย1.68000046.5764571130852709498-7527