1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา แท่งเพชรเคลือบด้วยไฟฟ้า 2.34 มม (รหัสสินค้า)

MNT DIAMOND BURS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 852.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ยื่นออกมาของ เม็ดสารขัดถู เพชรขนาดใหญ่เพื่อความคมที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน เมื่อไม่ต้องการความหยาบของ พื้นผิว การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท

รหัสสินค้า
AD1134
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,353.13

MNT DIAMOND BURS 1 ชิ้น 12 วัน 140ประเภทของเปลือกหอย56000044.5844571130850149823-0695

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.34