1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา แท่งเพชรเคลือบด้วยไฟฟ้า 2.34 มม (รหัสสินค้า)

MNT DIAMOND BURS
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
    ฿ 852.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ยื่นออกมาของ เม็ดสารขัดถู เพชรขนาดใหญ่เพื่อความคมที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน เมื่อไม่ต้องการความหยาบของ พื้นผิว การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท

รหัสสินค้า
AD1503
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,418.44

MNT DIAMOND BURS 1 ชิ้น 19 วัน 140แบน4.27000044.50.544571130850729498-6768

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.34

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD1503 ในชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา แท่งเพชรเคลือบด้วยไฟฟ้า 2.34 มม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AD1237
AD1351
AD1352
AD1505
AD1506
AD1508
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,350.10

1 ชิ้น 14 วัน 140เรียว ปลายกลม2.58000049.51344571130850316823-0712

฿ 1,236.70

1 ชิ้น 14 วัน 140ปลายกลม ทรงกรวย18000044.5844571130850415494-9919

฿ 1,226.75

1 ชิ้น 12 วัน 140ปลายกลม ทรงกรวย1.28000044.5844571130850422494-9927

฿ 1,353.13

1 ชิ้น 14 วัน 140แบน56000044.0144571130850743498-6784

฿ 1,400.90

1 ชิ้น 14 วัน 140แบน66000042.52.544571130850750498-6792

฿ 1,573.25

1 ชิ้น 10 วัน 120แบน8.53000044.50.5---