(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลาย เรียวบางพอดีกับนิ้วมือและความ งานละเอียด ทำงานเป็น คุณสมบัติ กุญแจ
รหัสสินค้า |
---|
M112HS |
M112S |
V112HS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (นาที¹) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | แรงบิด สูงสุด (cN · m) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,328.74 | MICRO GRINDER (ELECTRIC) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 to 35000 | 158 | 3.4 | 4560128902199 | 491-7162 | ||
฿ 24,897.72 | Micro grinder (electric) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 to 20000 | 158 | 4.5 | 4560128902182 | 491-7171 | ||
฿ 28,726.05 | MICRO GRINDER (ELECTRIC) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2000 ถึง50000 | 145 | 2.3 | 4560128902205 | 491-7278 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | ประเภทการหมุน | คอลเลท แนบมา (หัวจับ)(มิลลิเมตร) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 29 | ประเภทรายละเอียด | แบบ บาง น้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง