(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทมาตรฐานซึ่งสามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การขัดสีจนถึงการขัดกระจก
·สามารถเลือกได้จาก 9 รุ่นที่มี ความเร็ว และ แรงบิด อัตราเร็วในการหมุน แตกต่างกัน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | ประเภทการหมุน | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) | 2000 ถึง50000 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 147 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 29 | แรงบิด สูงสุด(cN · m) | 2.3 |
JAN Code | 4560128902151 | รหัสของทรัสโก้ | 491-7260 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V112H ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก แกนหมุน มาตรฐาน ชนิดความเร็วสูงพิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง