1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดขนาดเล็ก มาตรฐาน แกนหมุน ชนิดความเร็วกลาง (M212)

MICRO GRINDER (ELECTRIC)

เครื่องขัดขนาดเล็ก มาตรฐาน แกนหมุน ชนิดความเร็วกลาง (M212)
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
· รุ่นมาตรฐาน ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ งานขัด จนถึง การขัดเงา กระจก
· คุณสามารถเลือกจากเก้ารุ่นที่มีความเร็วและแรงบิดในการหมุนต่างกัน

รหัสสินค้า
M212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(นาที¹)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
แรงบิด สูงสุด
(cN · m)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 28,814.07

MICRO GRINDER (ELECTRIC) 1 ชิ้น 5 วัน 1000 to 15000167335.94560128902137491-7189

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด ประเภทการหมุน คอลเลท แนบมา (หัวจับ)(มิลลิเมตร) 2.34

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M212 ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก มาตรฐาน แกนหมุน ชนิดความเร็วกลาง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
M112
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(นาที¹)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
แรงบิด สูงสุด
(cN · m)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 24,726.39

1 ชิ้น 5 วัน 1000 to 20000160294.54560128902106491-7120